EVAL-M1-CTE620N3
综述
带有600 V IM393-X6E IPM的CIPOS™ Tiny评估板
EVAL-M1-CTE610N3带有IM393-X6E,是iMOTION™ 模块化应用设计套件中的评估板。这个功率板具有一个用于电机驱动应用的三相CIPOS™ Tiny智能功率模块(IPM)。通过与带有M1 20引脚接口连接器的控制板相结合(如EVAL-M1-101T),它具备并展示了我们的CIPOS™ Tiny IPM技术和先进的运动控制引擎(MCE 2.0)技术如何让永磁电机在整个速度范围内驱动。
EVAL-M1-CTE610N3评估板旨在为客户设计CIPOS™ Tiny IPM应用以及通过无传感器正弦控制运行任何永磁电机的初期阶段提供支持。
特征描述
- 功率级驱动三相电机
- 600V阻断电压IGBT
- 600W输出功率
- 微型三相逆变器来驱动永磁电机
- 标准化的iMOTION™ MADK M1平台接口
- 带有DIP或SIP封装选项的CIPOS™ Tiny M(10 A)或X(20 A)IPM平台
- 符合RoHS标准
优势
- 评估IM393-X6E
- 易于启动评估,缩短了最终产品的生产周期
- UL认证的封装和温度传感器
- 更小的尺寸,更小的PCB
- 高效节能
潜在应用
图表
支持