EVAL-M1-36-44A
综述
iMOTION™ MADK评估板,适用于CIPOS™ Nano智能功率模块
EVAL-M1-36-44A 是驱动 3 相电机的完整功率级,由 IRSM836-044MA CIPOS™ Nano IPM提供动力。配备标准化 iMOTION™ MADK M1 平台接口,可与各种匹配的 iMOTION™ MADK 控制板组合。使用多个标准示波器探头,可以轻松访问重要测量点。独特的IRSM836-044MA 是一款 4 A, 250 V 集成式功率模块 (IPM),专门设计用于节能风扇和泵等高级家用电机驱动。
让您的电机在1小时之内运行起来!Eval-M1-36-44A, 与 iMOTION™MADK 平台的匹配控制板相结合,可实现各种变频电机控制系统的快速成型,例如风扇、泵和压缩机。
特征描述
- 用于驱动 10-60W 电机驱动器的 3 相电机功率级
- 标准化 iMOTION™ MADK M1 平台接口
- 110 V 电网
- 符合 RoHS
优势
- 易于设计,快速上市
- 采用独特的 IRSM836-044MA CIPOS™ Nano,可以降低印刷电路板空间,节省成本并减少封装空间。
- 使用 MCEWizard 和 MCEDesigner 工具可以轻松进行电机参数配置和调整
潜在应用
图表
支持