EVAL-M1-101T
综述
控制板 iMOTION™ 模块化应用设计套件 (MADK)
EVAL-M1-101T 是 iMOTION™ 模块化应用设计套件(MADK)平台的控制板。它由新型IMC101T-T038 iMOTION™ 电机控制 IC 供电,配备先进的电机控制引擎(MCE),无需任何编码即可实现最先进的无传感器磁场定向控制(FOC)。 IMC101T-T038 是 iMOTION™IMC100 系列的一部分,它是下一代成熟的 iMOTION™ 电机控制 IC 平台,专门用于 PMSM(BLDC)电机的磁场定向控制。
该控制板与越来越多配备 M1连接器的匹配 iMOTIONTM MADK 电源板相结合,创造了多种三相逆变器选择,可在额定功率和工作电压范围内进行扩展。
在设置和运行电机控制系统之前,用户需要从iMOTION™工具&软件网页下载以下文件 :
- IMC101T-T038 MCE 软件包包含最新的 MCE 固件映像,相应的默认配置文件和版本说明
- MCEWizard 和MCEDesigner PC 工具用于系统配置、控制、调整和监测。
用户应定期查看此页面,以便更新 MCE 固件或 iMOTION™PC 工具。更多信息请参阅 EVAL-M1-101T 用户手册。
让您的电机在1小时之内运行!Eval-M1-101T 与 iMOTION™MADK 平台的匹配电源板相结合,可实现各种变频电机控制系统的快速成型,例如风扇、泵和压缩机。
特征描述
- 现场验证的高级运动控制引擎(MCE)
- 单并联或支路并联无传感器 FOC 控制
- 电位隔离的板载调试接口
- 集成保护特性
优势
- 使用 MCEWizard 和 MCEDesigner 工具可以轻松进行电机参数化和调整
- 快速上市 - 电机控制功能无需编码
- 多种 iMOTION™MADK 电源板,具有匹配的 M1 平台接口
图表
支持