EVAL-M1-05-65D
综述
iMOTION™ MADK 评估委员会 CIPOS™ Micro 智能功率模块
本评估板是驱动 3 相电机的完整功率级,由 IRSM505-065DA2 CIPOS™ Micro 提供动力。其配备有标准化的iMOTION™ MADK M1 平台接口。多个测量点,可方便接近标准示波器探头。特色 IRSM505-065DA2 是一款 2.6A, 500V 集成式功率模块 (IPM),专门设计用于节能风扇和泵等高级家用电机驱动。
特征描述
- 驱动 3 相电机的功率级
- 标准化 iMOTION™ MADK M1 平台接口
- 230V 电网
- 符合 RoHS
优势
- 易于设计,上市时间快
- 由于 IRSM505-65DA2 的特色,相同的印刷电路板设计可以满足多个市场的需求
- 由于 IRSM505-65DA2 的特色,采用经 UL 认证的封装和温度传感器
视频
支持