EVAL-IMOTION2GO
综述
iMOTION™系统、工具和软件入门套件
下面介绍iMOTION™器件及系统的入门套件。该套件对于iMOTION™工具和软件的初次评估特别有用,这是一个由USB电源供电的多合一系统。IMC101T-T038器件是搭载高级电机控制引擎(MCE)的IMC100 iMOTION™电机控制IC系列的一部分,能实现一流的无传感器磁场定向控制,无需任何编码。该套件已使用最新版本的iMOTION™固件和基于脚本的演示程序进行了预编程,该演示程序将运行安装在板上的小型电机。通过USB插槽为该套件供电后,演示程序将启动,并周期性改变电机转速及旋转方向。
为使用该套件完成评估iMOTION™系统和工具的后续环节,用户需要登录www.infineon.com/imotion-software网页下载以下文件:
- MCEWizard和MCEDesigner PC开发工具,用于系统配置、控制、调试和监测
- 除下载工具外,为使用它们和修改默认程序,还需要几个文件来正确设置系统。包含这些文件的压缩文件iMOTION2Go Software Package(软件包)位于此页面“工具和软件”选项卡下,在“Software”(软件)文件夹中。
此外,请经常浏览此网页,了解MCE固件或iMOTION™ PC工具的更新。如需了解更多信息,敬请查阅EVAL-M1-101T用户手册。
这个工具主要用于在安全环境下评估和详细了解iMOTION™开发工具和软件。为此,硬件本身不应被视为任何特定应用的参考设计。如需详细了解面向应用的iMOTION™评估套件,敬请浏览iMOTION™ MADK网页。
特征描述
- 经现场验证的高级运动控制引擎(MCE)
- 单分流无传感器FOC控制
- 板载调试器接口
- BLDC电机安装在板上
优势
- 轻松快捷上手iMOTION系统和工具
- 免费及操作简便的电机参数化调试工具:MCEWizard和MCEDesigner
- 加快将产品推向市场的步伐——电机控制功能无需编码
- 基于5V USB电源的安全操作
图表
支持