EVAL-IMM101T-015
综述
iMOTION™ IMM101T-015M IPM入门套件
EVAL-IMM101T-015是iMOTION™ IMM101T-015M IPM的入门套件,其搭载的IMM101T-015M器件是iMOTION™IMM100系列 (即英飞凌推出的首个智能IPM系列)的一部分,采用了极为紧凑的12x12mm PQFN封装,能够提供完整的三相逆变器功能,包括电机控制器、三相栅极驱动器和基于MOSFET的功率级。
该入门套件是iMOTION™ 模块化应用设计套件(MADK) 平台的一部分,它与不断增多的iMOTION™ MADK控制板和功率板一道,带来了广泛的三相逆变器选择,具有可扩展的额定功率和工作电压。
在设置和运行电机控制系统时,用户需要在iMOTION™工具和软件网站上获取以下文件:
- MCEWizard和MCEDesigner PC工具,这是进行系统配置、控制、调整和监控所必须的工具。
- IMM101T-015M MCE软件包,包含最新版MCE固件映像、相应的默认配置文件和发布说明。
EVAL-IMM101T-015上安装的IMM101T-015M 通过MCE固件版本1.2.1.进行了预编程,这是产品发布时的实际版本。用户应定期检查MCE固件的“工具和软件”页面,以获取有关MCE固件和iMOTION™ PC 工具的相关更新。请参阅《EVAL-IMM101T用户手册》,获取更多信息。
让您的电机在一小时内运行!借助EVAL-IMM101T-015,您将能实现各种变频电机控制系统的快速原型设计,包括风机、泵机和压缩机。
特征描述
- 经实践验证的先进运动控制引擎(MCE)
- 单路分流或支路分流无传感器FOC控制
- 集成脚本引擎,更具灵活性
- 500 V / 4.8 Ω MOSFET功率级
- 电隔离板上调校接口
- 集成保护功能
优势
- 使用MCEWizard和MCEDesigner工具,轻松进行电机参数配置及调整
- 缩短上市时间——无需对电机控制功能进行编码
- 提供在线仿真工具
- 在iMOTION™ MADK平台内,有功能等同但额定功率和/或电压不同的iMOTION™ IPM入门套件
潜在应用
视频
iMotion™ IMM100 StarterKit
支持