EVAL-IGBT-650V-TO247-4
综述
IGBT评估板
EVAL-IGBT-650V-TO-247-4 板可在开关事件期间评估 IGBT的性能,例如双脉冲测试。特别是可以在 TO-247 3 引脚和 TO-247 4 引脚封装之间进行非常公平的比较。
通过该板,可以轻松进行设置,调整主要参数,如开关电流和电压、开关栅极电阻和外壳温度。
其次,该板可以在连续操作中使用。该板的基本相-臂拓扑可以轻松配置,用作降压或升压 DC-DC 转换器。
最后,对于在功率环路具有低寄生电感的 PCB 布局,评估板可作为参考。
特征描述
- 开关事件期间 IGBT 性能评估的完整设置
- 适用于 TO-247 3 引脚和 TO-247 4 引脚封装的分立器件
- 主要参数的简易设置和调整
- 用于高精度电流测量的可选同轴分流器
- 可配置为连续操作,作为降压或升压 DC-DC 转换器
- 可作为低寄生电感 PCB 布局的参考
潜在应用
视频
支持