EVAL-IGBT-1200V-247
综述
TO-247PLUS评估板中的1200V HighSpeed 3 IGBT
评估板EVAL-IGBT-1200V-TO247PLUS经开发已成为一种简单但精确的通用测试平台,适用于所有TO-247封装类型的1200V IGBT ,即标准TO-247以及TO-247PLUS封装,包括三脚以及四脚。
特征描述
该板可以评估TO-247PLUS封装的较大引线框架面积所带来的优势,以及开尔文发射极与TO-247PLUS 4引脚封装连接所带来的性能改善。
优势
使用该板可以实现两种不同的操作模式。它可用于研究开关行为并测量不同测试条件下的IGBT和二极管损耗。此外,该板可以在连续操作中使用。从基本的相位支路拓扑结构来看,可以将其配置为降压或升压DC-DC转换器。
潜在应用
支持