EVAL BGA7H1N6
综述
BGA7H1N6是一种用于 LTE 应用的前端低噪声放大器(LNA),其范围从 2300 Mhz到 2690 MHz。LNA 在 1.8 V、4.7 mA 的应用中仅需使用1个外部元件,可以提供 12.5db 增益和 0.9dB 噪声系数。BGA7H1N6 基于英飞凌科技的硅锗技术。 订购电路板时请注明您的频率要求。
特征描述
•应用中的低噪声系数
•低电流消耗:4.7 mA
• 工作频率:2300-2690 MHz
• 电源电压:1.5 V至3.3 V.
• 数字开/关(1V 逻辑高电平)
• 射频输出与内部 50Ω 相匹配
• 仅需1个外部 SMD 元件
• 2kV HBM ESD保护(包括 AI 引脚)
• 超小型无引线无卤素 TSNP-6-2 封装(0.7 x 1.1mm2),高度非常低,为0.4mm
支持