EVAL BFQ790
综述
BFQ790 是一款具有极高线性度的单级驱动放大器。请在订购评估板时注明目标技术要求(如: App Note AN300)。
特征描述
•高3阶截取点 OIP3 为 41 dBm @ 5 V,250 mA,1850 Mhz 和 2650 MHz A类应用电路
•高压缩点 OP1dB 为 27 dBm @ 5 V,250 mA,相当于40%的集电极效率
•高功率增益为 17 dB @ 5V,250 mA,1850 MHz A类应用电路
•低最小噪声系数为2.6 dB @ 1800 MHz,5 V,70 mA
•单级,用于外部匹配
•出色的坚固性,输出高达 VSWR 10:1
•高最大RF输入 PRFinmax 为18 dBm
•采用 5 V 单电源供电,安全运行
•100%测试适当的芯片连接,以实现可重复的热接触
•100%DC 和 RF 测试
•易于使用的大信号紧凑型(VBIC)型号
•具有成本效益的 NPN SiGe 技术,运行量非常大
•易于使用无铅(符合RoHS标准)和无卤素工业标准封装SOT89,低 RTHJS 为35 K/W
支持


