EVAL BFP780
综述
BFP780 是一款具有高线性度和高功率增益的单级驱动放大器。请在订购电路板时注明您的技术要求。
特征描述
- 高3阶截取点 OIP3 为 34.5 dBm @ 5 V,90 mA
- 高压缩点 OP1dB 为23 dBm @ 5 V,90 mA,相当于45%的集电极效率
- 低最小噪声至 1.3 dB @ 900 MHz,5 V,30 mA
- 单级,用于外部匹配
- 高最大RF输入功率 PRFinmax 20 dBm
- 采用 5 V 单电源供电,安全运行
- 100%测试适当的芯片连接,以实现可重复的热接触
- 100%DC和RF测试
- 易于使用的大信号紧凑(VBIC)型,正在开发
- 具有成本效益的 NPN SiGe 技术,运行量非常大
- 易于使用的无铅(符合RoHS标准)和无卤素工业标准封装 SOT343,低 RTHJS 为95 K/W
支持