EVAL AHNB IM69D130V01
综述
英飞凌 Audiohub Nano 评估板用于评估英飞凌 PDM XENSIVTM MEMS 数字麦克风。此套件包含英飞凌 Audiohub Nano评估板及四个挠性线路板上的数字麦克风 (IM69D130)。评估板支持在单声道或立体声的输出中连接两个英飞凌 XENSIVTM MEMS 数字麦克风。该评估板支持利用任何音频录制和编辑软件通过 USB 音频接口从麦克风传输音频数据。
特征描述
- USB接口音频流
- 48 kHz 采样率
- 24-bit 音频数据(立体声)
- 用于在正常模式和低功耗模式之间切换的模式开关,具有四种预定义增益配置
- 用于正常模式和低功耗模式下的配置增益电平的LED 指示器
- 带有板载 LED 的音量单位表显示屏
- Micro-USB 供电接口
支持