EVAL-3RBR4765JZ
综述
带 ICE3RBR4765JZ 的 12V 12W SMPS 评估板
采用 CoolSET™ ICE3RBR4765JZ 的通用输入 12V 12W 离线反激式转换器电源应用评估板在不连续导通模式(DCM)下工作,并以 65kHz 的开关频率运行。它的输出电压具有二级侧控制监管。ICE3RBR4765JZ 是 COOLSET ™ 的最新版本。除了具有 F3R CoolSET™ 的基本功能,比如有源突发模式、传播延迟补偿、软栅极驱动、严重故障自动重启保护(Vcc 过电压保护、Vcc 欠电压保护、过温、过载、环路开路和光耦合器短路),该器件还具有 BiCMOS 技术设计、内置软启动时间、内置和可扩展的消隐时间、内置抖动周期的频率抖动功能和外部自动重启等功能。需要特别强调的特性包括同类产品中极低的待机功率以及良好的电磁干扰表现。
特征描述
- CoolSET™ 650V 带有内置启动单元,雪崩能力强
- 用于低待机功率的有源突发模式
- 有源突发模式下的快速负载跳跃响应
- 65 kHz 内部固定开关频率
- 过载、环路开路、Vcc 欠电压、过温和 Vcc
- 过电压自动重启保护
- 内置软启动
- 内置消隐窗在持续短时间大电流下具有可扩展消隐时间
- 外部自动重启引脚
- 最大占空比75%
- 电流限制的总容差<±5%
- 内部 PWM 前沿消隐
- BiCMOS 技术提供广泛 VCC范围
- 用于低 EMI 的内置频率抖动特性和软驱动
优势
- 出色的低待机功率
- 良好的 EMI 性能
潜在应用
特别适用于 DVD 播放器、机顶盒、游戏机、充电器、大功率系统辅助电源等小型电源。
-
Quasi-resonant and fixed-frequency flyback comparison
Share 01_00 | Mar 21, 2022 | PDF | 3.25 mb
支持