EVAL-3RBR0665JZ
综述
30W 12V SMPS 评估板
这是一款采用 CoolSET™ICE3RBR0665JZ 的通用输入 12V 30W 离线反激式转换器电源板。应用评估板在不连续导通模式(DCM)下工作,并以 65kHz 的开关频率运行。它的输出电压具有二级侧控制监管。ICE3RBR0665 JZ 是 COOLSET ™ 的最新版本。 除了具有 CoolSET™ 的基本功能,比如有源突发模式、传播延迟补偿、软栅极驱动、严重故障自动重启保护(Vcc过压保护、Vcc欠压保护、过温、过载、开环和短光耦合器),它还具有 BiCMOS 技术设计、内置软启动时间、内置和可扩展的消隐时间、内置抖动周期的频率抖动功能和外部自动重启等功能。
特征描述
- CoolSET™ 650V 具有雪崩能力强的CoolMOS™,内置启动单元
- 用于低待机功率的有源突发模式
- 有源突发模式下的快速负载跳跃响应
- 65kHz 内部固定开关频率
- 用于过载的自动重启保护模式、开
环、VCC欠压、过温和过压 - 内置软启动
- 内置消隐窗在持续短时间大电流下具有可扩展消隐时间
- 外部自动重启引脚
- 最大占空比75%
- 电流限制的总容差<±5%
- 内部 PWM 前沿消隐
- BiCMOS 技术提供广泛的 VCC范围
- 用于低 EMI 的内置频率抖动和软驱动
优势
- 出色的低待机功率
- 良好的 EMI 性能
潜在应用
特别适用于 DVD 播放器、机顶盒、游戏机、充电器、大功率系统辅助电源等小型电源。
-
ICE3RBR0665JZ Application Note
Share 01_00 | Jul 22, 2014 | PDF | 2.64 mb
支持