EVAL-3AR4780VJZ
综述
带 ICE3AR4780VJZ 的12W 5V 开关电源(SMPS )评估板
采用 CoolSET™、通用输入为 12W 5V 的离线反激式转换器电源 ICE3AR4780VJZ。应用评估板在不连续导通模式(DCM)下工作,并以 100 kHz 的开关频率运行。它的输出电压具有二级侧控制监管。特别适用于DVD 播放器、机顶盒、游戏机、充电器等小型电源以及白色家电、服务器、 Pc、高功率系统等应用的辅助电源。 ICE3AR4780VJZ 是 COOLSET ™ 的最新版本。除了具有 F3R COOLSET ™ 的基本特性,比如有源突发模式、传播延迟补偿、软栅极驱动、重大故障自动重启保护(Vcc 过压保护、Vcc欠压保护、可调输入 OVP、过温、过载、开环和短光电耦合器),它还具有 BiCMOS 技术设计、可选择的进入和退出突发模式电平、可调 AC 线路输入过压保护、内置软启动时间、内置和可扩展的消隐时间和频率抖动特征等。 它还具有一流的低待机功耗和良好的EMI性能。
特征描述
- CoolSET™ 800V 具有雪崩能力强的 CoolMOS™及启动单元
- 用于低待机功率的有源突发模式
- 可选择的进入和退出突发模式电平
- 具有抖动特征的 100kHz 内部固定开关频率
- 自动重启保护,用于过载、开环、V CC欠压和过压,以及过温情况
- 具有 50°C 滞后的过温保护
- 内置 10ms 软启动
- 在短时间峰值功率下具有内置 20ms 可扩展消隐时间
- 最大负载和突发模式的传播延迟补偿
- 可调输入 OVP
- 电流限制的总容差<±5%
- BiCMOS 技术服务于低功耗和宽V CC电压范围
- 软栅极驱动,导通电阻为 50Ω
优势
- 待机功耗低
- 良好的 EMI 性能
潜在应用
- 白色家电
- PC
- 服务器
- DVD, TV, 机顶盒等
-
ICE3AR4780VJZ Application Note
Share 01_02 | May 12, 2015 | PDF | 2.81 mb
支持