EVAL-2QR2280G-1
综述
具有准谐振 CoolSET™ ICE2QR2280G-1的20W 5V 开关电源(SMPS)评估板
具有 ICE2QR2280G-1准谐振 CoolSET™ 的20W 开关模式电源评估板,采用准谐振反激式转换器拓扑设计。通过集成在该 IC 中的 COOLMOS ™,大大简化了 PCB 的设计和布局。由于谷值开关,导通电压得以降低,与硬开关反激式转换器相比,这样的转换效率更高。在 DCM 模式控制下,二次整流二极管的反向恢复问题得以缓解。同时,由于其固有频率随线路电压抖动,因此 EMI 的性能更好。英飞凌的数字频率降低技术可实现准谐振操作直至负载极低的水平。
特征描述
- CoolSET™ 800V 带有内置启动单元,雪崩能力强
- 准谐振操作直至非常低的负载水平
- 低待机输入功率(<0.1 W)的有源突发模式操作
- 负载降低时,数字频率和开关损耗降低
- 内置数字软启动
潜在应用
- 蓝光、 DVD 播放器、机顶盒、游戏控制台、智能电表、充电器
- LED 电视等大功率系统的辅助电源
-
Application note evaluation board integrated power stage CoolSET™ 20W 5V SMPS ICE2QR2280G-1
Share 01_01 | Apr 21, 2015 | PDF | 792 kb
支持