EVAL-2QR1765G-18W
综述
具有准谐振 CoolSET™ ICE2QR1765G 的 18W 5V 小尺寸评估板
小尺寸 18W 开关模式电源评估板采用准谐振反激逆变器拓扑,使用 ICE2QR1765G 准谐振 CoolSET™。该 IC 中集成 CoolMOS™,大幅简化 PCB 设计和布局。由于谷值开关,导通电压得以降低,与硬开关反激式转换器相比,这样的转换效率更高。在 DCM 模式控制下,二次整流二极管的反向恢复问题得以缓解。同时,由于其固有频率随线路电压抖动,因此 EMI 的性能更好。英飞凌的数字频率降低技术可实现准谐振操作直至负载极低的水平。结果,与在轻负载下仅实现最大开关频率限制的传统自由运行准谐振变换器相比,在整个负载范围内的系统效率得到显著改善。此外,ICE2QR1765G 还实现了多种可调节保护功能,以保护系统并为所选应用定制 IC。如果出现故障模式,如开路控制回路/过载,输出过电压和变压器短路绕组,则设备将切换到自动重启模式或闩锁模式。通过逐周期峰值电流限制和折返点校正,可以优化变压器的尺寸和次级二极管的额定电流。因此,可以轻松实现具有成本效益的解决方案。
特征描述
- 业内首款采用 DSO16/12 封装并且最大功率达到 18W IC
- CoolSET™ 650V 带有内置耗尽型启动单元,雪崩能力强
- 准-谐振操作
- 负载降低时,数字频率降低
- 逐周期峰值电流限制及折返点校正
- 内置数字软启动
- 直接电流感测及内部前沿消隐时间
- VCC 欠电压保护: IC 停止工作,通过软启动恢复
- VCC 过电压保护:IC 停止工作,通过软启动恢复
- 环路开路/过载保护:自动重启
- 输入过电压保护: 闭锁阈值可调节
- 短路绕组保护:闭锁
- 过温保护: 自动重启
潜在应用
机顶盒、便携式游戏控制器、DVD 播放器、笔记本适配器和 LCD 电视辅助电源等。
-
Quasi-resonant and fixed-frequency flyback comparison
Share 01_00 | Mar 21, 2022 | PDF | 3.25 mb
图表
支持