EVAL-1EDS20I12SV
综述
EconoDUAL™3 模块评估板
评估板用于提供可靠平台,以便对英飞凌 EiceDRIVER™ 1EDS20I12SV (“1EDS-SRC”) 和 EconoDUAL™3 模块组合产品功能进行评估。
特征描述
EiceDRIVER™ 1EDS20I12SV 独特产品功能包括
- IGBT 导通期间的实时可调电流源转换速率控制
- 符合 VDE 0884-10 (VIORM= 1420 V) 标准的加强型隔离
- 通过 UL 1577 (VISO= 5000 V(rms) 持续 1 分钟)UL 认证
- IGBT 关断状态:2 A 轨到轨
- 软关闭关断
- 两级关闭
- 驱动器 IC 签名检查
- 感应 IGBT 和传统 IGBT 的过流保护
- 带有可调节关断延迟功能的去饱和检测
- 优化的三电平逆变器短路控制
- 指示各栅极驱动状态
- 控制输入信号振幅高达 15 V
- 可在高达 105°C 的高环境温度下工作
- 兼容 3.3 V、5 V 和 15 V 逻辑电压的输出
评估板本身还包含更多功能:
- 用于半桥配置的两个独立栅极信号
- 用于输出侧供电、带短路保护的直流-直流电源
- 机械结构适用于所有 600 V 和 1200 V EconoDUAL™3 模块
- 隔离功率模块温度测量
潜在应用
视频
支持