EVAL-1EDC20H12AH-SIC
综述
栅极驱动器评估板 EVAL-1EDC20H12AH-SIC 配备 EiceDRIVER™ 1EDC20H12AH 和 CoolSiC™ MOSFET IMZ120R045M1,设计用于展示英飞凌 EiceDRIVER™ 和英飞凌CoolSiC™ MOSFET的功能与关键特性。
特征描述
EVAL-1EDC20H12AH-SIC 采用 1EDC20H12AH,符合 UL 1577(1 分钟 VISO= 2500 V(rms))的认证。
该板包含两个栅极驱动器,在半桥配置中驱动两个 SiC MOSFET 开关。
额外的栅极驱动器用于将过电流信息通过隔离势垒从电源高边传递至低压输入侧。
实验室简单应用中已使用稳压器和直流-直流转换器等支持电路。
直流-直流转换器为各个 SiC MOS 驱动级提供电位隔离的电源电压
潜在应用
视频
支持