DEMOBOARD TLS202A1
综述
TLS202A1 是单片集成可调线性稳压器,负载电流达 150 mA。IC 在2.7 V≤VI≤18 V 的范围内调节输入电压 VI ,将输出电压调节至1.2 V 到5.25 V , 精度为±3 %。TLS202A1专为需要极低待机电流的应用而设计,例如,与 DCDC 转换器等预调节器永久连接。稳压器的设计目的不是直接与电池连接。该器件采用极小表面贴装的 PGSCT595 封装提供。设计该器件是为了让汽车应用可以承受恶劣的环境。因此,通过实施的输出电流限制和超温关闭电路,其可以防止过载、短路和超温情况。TLS202A1 也可用于需要 1.2V 至 5.25V 稳定电压的所有其他应用。
特征描述
- 可调输出电压,1.2V 至 5.25V
- 输出电压精度为 ±3 %
- 输出电流高达 150 mA
- 扩展的输入电压运行范围:2.7V 至 18V
- 低压差:典型值 290 mV
- 超低电流消耗:典型值 50μA
- 超高 PSRR:在 10kHz,典型值 65dB
- 温度范围广:-40°C 至 150°C
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 较宽输入电压范围的后置稳压器
- 支持输出端陶瓷帽
- 超小型封装
潜在应用
- 信息娱乐(摄像头、显示器供应)
- 内存、CPU、FPGA 芯片供应
- 高电流后置稳压器(与 DC/DC 结合使用)
- 驾驶员辅助系统(雷达、摄像头)
支持