DEMOBOARD TLF51801ELV
综述
演示板 TLF51801ELV 是评估模块,实施高电流能力预调节器,适用于各种汽车应用。该产品设计用于演示专为汽车应用设计的 OPTIREG™ 转换器系列 TLF51801ELV 同步降压 DC-DC 降压控制器。该板预设为 5 V 输出电压,电流限制设置为 ~5 A。支持多种电流感测拓扑:通过分流电阻或通过高边 Mosfet RDSON 测量。该板预先调节分流电流限制,但板上同时提供两个电流限制拓扑,增加灵活度。
同时请查阅用于演示 USB 充电应用 TLF51801ELV 设计的第二代 USB 充电器演示板。
特征描述
- 较宽的输入电压范围
- 灵活的电流感测拓扑
- 较宽的可调节输出电压范围(从 1.2V 到 Dmax*Vin)
- 专门用于恶劣的汽车应用
- 工作温度范围 Tj = -40 °C 到 +150 °C
潜在应用
- 汽车通用大电流预调节器
- 汽车媒体和导航单元
- 仪表盘和仪表板
- ADAS、域控制器
支持