DEMOBOARD ITS42K5D
综述
通过 ITS42k5D-LD-F演示板可以轻松评估 ITS42k5D-LD-F。演示板配备了完全的外部组件和设备。该演示板用户指南中包含如何使用该板评估 ITS42k5D-LD-F 的所有必要信息。
ITS42k5D-LD-F 是一款 2.5Ω 双通道高端 PMOS 电源开关,具有保护功能和诊断功能。该器件的每个通道都能够驱动高达 250mA 的负载。由于集成了续流二极管,ITS42k5D-LD-F 非常适合用长电缆或任何其它类型的电感负载驱动分散负载。由于无需外部元件,所以集成的续流二极管能够简化设计。ITS42k5D-LD-F 适用于空间有限的应用,因为它在极小的无铅 PG-TSON-10 封装内提供了两个通道。
优势
- 减少电路板空间:一个小型封装中有两个通道,无需外部组件
- TSON10 封装:非常小,耐热性增强,具有 AOI 功能的散热PAD 封装
- 集成的自由续流二极管可在断开电感负载时最大限度地降低设备压力
- 提高集成度可以提高可靠性:焊点数量减少,器件数量减少
- 由于没有电荷泵排放(PMOS-Switch 内部),EMC 要求得到优化,噪声得以降低
- 为实现安全系统操作的诊断和保护
潜在应用
- 24V 工业系统
- 分散的子应用程序
- 传感器单元
- 指示灯、显示器、 LED
- 开关继电器、阀门、励磁器
- 具有长接线或任何其它感应负载的应用
- 空间有限的应用程序
支持