DEMO_5QR4770AG_15W1
综述
该演示板采用新型 ICE5QR4770AG PWM 准谐振反激 CoolSET™,配备 700V 集成 MOSFET,采用 DSO-12 封装。该演示板设计在较宽的输入范围内工作,专为离线 SMPS 应用开发。
特征描述
- 双路输出隔离式反激技术
- 85~300V ac 宽域输入
- 1 号输出:12V / 1.16A
- 2 号输出:5V / 0.2A
优势
- 通过准谐振开关实现高效率
- 高成本-效益的解决方案,提供稳定防护,避免线路故障
潜在应用
- 离线 SMPS
- 适配器
- 机顶盒、净水器/空气净化器和电视的主电源
- 空调、冰箱、服务器、PC 电源和音箱的辅助电源
支持