DEMO_5QR2280AZ_24W1
综述
该 DEMO_5QR2280AZ_24W1 演示板支持宽域输入,专门针对离线 SMPS 应用开发。该产品采用新型 ICE5QR2280AZ PWM 准谐振反激 CoolSET™,配备 800V 集成 MOSFET,采用 DIP-7 封装。
特征描述
- 双路输出隔离式反激技术
- 85~300V ac 宽域输入
- 1 号输出:12V / 1.92A
- 2 号输出:5V / 0.2A
优势
- 高效准谐振开关
- 高成本效益的解决方案,提供稳定防护,避免线路故障
潜在应用
- 离线 SMPS
- 适配器
- 机顶盒、净水器/空气净化器和电视的主电源
- 空调、冰箱、服务器、PC 电源和音箱的辅助电源
支持