DEMO_5QR1680AG_27W1 综述 DEMO_5QR1680AG_27W1 演示板支持宽域输入,专门针对离线 SMPS 应用开发。该演示板采用新型 ICE5QR1680AG PWM 准谐振反激 CoolSET™,配备 800V 集成 MOSFET,采用 DSO-12 封装。 特征描述 双路输出隔离式反激技术 85Vac 到 ~300Vac 宽域输入 1 号输出:12V / 2.17A 2 号输出:5V / 0.2A 优势 高效准谐振开关 高成本-效益的解决方案,提供稳定防护,避免线路故障 潜在应用 离线 SMPS 适配器 机顶盒、净水器/空气净化器和电视的主电源 空调、冰箱、服务器、PC 电源和音箱的辅助电源 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系