DEMO_45W_19V_FLYB_P7
综述
45W 19V 适配器参考板,采用 SOT-223 封装的 700V CoolMOS™P7 超结 MOSFET
这款 45W 适配器参考板旨在成为低成本充电器应用的形状、配合和功能测试平台,以展示采用 SOT-223 封装的最先进的 700V CoolMOS™ P7 超结 (SJ) MOSFETIPN70R600P7S) 。 参考适配器板设计适配极小外形尺寸,同时具有高效率、低待机功率和各种保护模式,实现高度可靠的系统。该板通过 EMI(传导和辐射)、ESD 抗干扰和浪涌测试,客户对少量更改进行最终验证后即可用于生产。
参考电路板展示了如何使用 SOT-223 封装以更小的封装尺寸满足散热要求。 通过在适配器设计中从 FullPAK 封装转换为 SOT-223,可以通过降低手动装配的数量来降低整体系统成本。无需将 MOSFET 安装到散热器上,并且可以将器件置于自动化 SMD 工艺中。
-
Engineering report DEMO_45W_19V_FLYB_P7
Share 01_01 | Mar 20, 2018 | PDF | 7.68 mb
-
General description DEMO_45W_19V_FLYB_P7
Share 01_00 | Mar 20, 2018 | PDF | 1.26 mb
支持