DEMO-IDP2303A-100W
综述
这款评估板为100W数字PFC-LLC转换器,具有85V AC~265V AC输入和19V输出。它由英飞凌的第2代数字PFC-LLC组合控制器IDP2303A控制。IDP2303A专为电视电源适配器和其他适配器应用中使用的开关模式电源而设计。
特征描述
- 集成启动单元以降低待机功耗
- 支持多模PFC操作,以优化效率曲线
- 具有软启动的同步PFC和LLC突发模式控制以防止噪声
- 用于配置PFC和LLC操作的综合参数
- PFC/LLC/IC温度的可配置和综合保护特性
- IEC62668—1认证的有源X-CAP放电功能
- 灵活的IC参数设置与数字UART接口
优势
- 不需要辅助电源
- 由于数字控制的高度集成和外部元件的减少,低BOM数量和小尺寸设计得以实现
- 系统原理图和PCB布局的简易设计
- 高系统可靠性
- 较短的开发周期和更高的设计和生产灵活性
潜在应用
- 电视适配器
- 其他电源适配器
-
Demo board XDP™ digital power 100W with IDP2303A
Share 02_00 | Apr 25, 2017 | PDF | 6.72 mb
支持