DEMO-IDP2303-120W
综述
这款评估板为120W数字PFC-LLC转换器,具有85V AC~265V AC输入和12V / 24V输出。它由英飞凌的第2代数字PFC-LLC组合控制器IDP2303控制。IDP2303专为电视电源系统和其他通用SMPS应用中使用的开关模式电源而设计。
特征描述
- 集成启动单元以降低待机功耗
- 支持多模PFC操作,以优化效率曲线
- 具有软启动的同步PFC和LLC突发模式控制以防止噪声
- 用于配置PFC和LLC操作的综合参数
- PFC/LLC/IC温度的可配置和综合保护特性
- IEC62668—1认证的有源X-CAP放电功能
- 灵活的IC参数设置与数字UART接口
优势
- 不需要辅助电源
- 由于数字控制的高度集成和外部元件的减少,低BOM数量和小尺寸设计得以实现
- 系统原理图和PCB布局的简易设计
- 高系统可靠性
- 较短的开发周期和更高的设计和生产灵活性
潜在应用
- LCD-TV电源
- 常规 SMPS
软件和工具
支持