DEMO BGT60TR13C 使用XENSIV™ 60GHz BGT60TR13C雷达传感器演示板,体验先进的探测能力
综述
该演示板基于英飞凌60GHz XENSIV™雷达传感器BGT60TR13C而设计。它由雷达基板MCU7和BGT60TR13C扩展板组成。BGT60TR13C MMIC采用集成天线,拥有1根发射天线和3根接收天线。L型天线阵列确保了水平和垂直角度测量。由于体积小且功耗低,BGT60TR13C MMIC为许多应用赋予了创新的直观探测能力。
基于所开发的算法,MMIC可同时服务于已有和新的应用及用例,而不侵犯隐私,它们包括存在检测、目标区域分割/追踪、手势/生命体征感应以及材料分类。请注意,服务于这些用例的算法需要携手合作伙伴或信号处理专家另行开发。
特征描述
BGT60TR13C扩展板
- 尺寸:17 mm x 12.7 mm
- 数字接口:用于配置和向MCU传输数据
- 适用于快速原型设计和系统集成
雷达基板MCU7
- 尺寸:64 mm x 25.4 mm
- 可进行雷达数据处理或向USB接口或Arduino MKR接口传送传感器数据
- 高速USB 2.0接口
- 使用雷达融合GUI界面操作
优势
- 灵活选择平台
- 不同的连接器选项,并可选择焊接到其他PCB上
- 高度灵活的FMCW调制配置
- 允许根据用例优化功耗
图表
视频
培训
支持