DEMO-3RBR0665JG
综述
这是通用输入30 W 12V 离线反激式转换器电源,采用 CoolSET™ F3R 系列,ICE3RBR0665JG (DSO16/12)。该转换器采用不连续导通模式,65 kHz 固定频率,低待机功率和各种保护模式,以此实现高可靠性系统。本演示板旨在评估 ICE3RBR0665JG 在易用性方面的性能。
本演示板拟用于设计低成本和高可靠性的离线开关模式电源 (SMPS) 系统,用于封闭式适配器、蓝光/DVD 播放器、机顶盒、游戏控制台、智能仪表、白色家电辅助电源、PC,服务器等。
-
Application note demo board 30W 12V SMPS with ICE3RBR0665JG
Share 01_00 | May 10, 2016 | PDF | 2.26 mb
支持