DEMO-3AR2280JG 综述 这是通用输入18W 12V 离线反激式转换器电源,采用 CoolSET™ F3R80 系列,ICE3AR 2280JG (DSO16/12)。该转换器采用不连续导通模式,100kHz 固定频率,低待机功率,掉电和各种保护模式,以此实现高可靠性系统。本演示板旨在评估 ICE3AR2280JG 在易用性方面的性能。 潜在应用 本演示板拟用于设计低成本和高可靠性的离线开关模式电源 (SMPS) 系统,用于封闭式适配器、蓝光/DVD 播放器、机顶盒、游戏控制台、智能仪表、白色家电辅助电源、PC,服务器等。 Application note demo board 18W 12V SMPS with ICE3AR2280JGShare 01_00 | May 10, 2016 | PDF | 2.31 mb 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系