BTS3035EJ DEMOBOARD 综述 BTS3xxxEJ 系列演示板是已安装 BTS3xxxEJ 系列产品的小型 PCB。有一对 LED 显示激活状态信号以及周围电路供电情况。演示板可以单独使用,同时其引脚也兼容英飞凌 XMC1100 引导套件和 Arduino Uno。 特征描述 符合 RoHS 驱动一个 12V 电阻、电容或电感负载 兼容 Arduino/XMC1100 引导套件 诊断功能 集成可编程按钮 所需额外设备:1x 12V 电源;1x 5V 信号发生器和 5V 电源,或 Arduino Uno/XMC1100 引导套件 图表 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系