BGSX22GN10 BOARD 综述 BGSX22GN10 RF MOS是一款为双天线应用设计的专业开关。 该单电源芯片集成了片上 CMOS 逻辑,该逻辑由一个简单的单引脚兼容 CMOS / TTL 的控制输入信号驱动。 它通过超出了开关的最大输入功率水平的0.1 dB压缩点,实现了在所有信号电平下线性性能。射频开关插入损耗极低,在 1 GHz 时损耗为 0.35 dB,2.5 GHz 时仅为 0.60 dB。 特征描述 此款天线交叉开关,功率处理能力高达 35 dBm 低插入损耗 低谐波产生 端口到端口的高度绝缘 覆盖 0.1 至 2.7 GHz 高静电放电可靠性 片上控制逻辑 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 培训 包装 支持 联系