BGSF18D BOARD
综述
BGSF18DM20是一款单极八掷(SP8T)开关模块,对高达 2.7Ghz 的无线应用进行了优化。它是基于 GSM Quadband 和 WCDMA 的多模手机完美解决方案。该模块采用微型 LGA 封装,它包含一个高功率 CMOS SP8T 开关,集成了 SPI 控制器和用于 GSM 高低频传输路径的谐波滤波器。片上控制器集成了 CMOS 逻辑移位寄存器和电平移位寄存器,由 1.35V 至 3.3 V 的控制输入驱动。该模块可以直接连接电池,具有无直流 RF 端口。
特征描述
• 2条高线性度 GSM Tx 路径,功率处理能力高达 36 dBm
• 6个高线性度 WCDMA TRx 端口
• 用于 GSM 高低频段的集成谐波滤波器
• ANT 端口的集成 ESD 保护
• 低插入损耗
• 低谐波产生
• 片上控制逻辑,包括 ESD 保护
• 适用于四频 GSM / Edge / C2K / LTE / WCDMA 应用
• 覆盖范围: 0.1 GHz 至 2.7 Ghz
• 高端口-端口隔离
• 无需外部直流隔离电容器
• 集成 SPI 解码器,支持 1.35 V 至 3.3 V 的逻辑电平
• 直接连接电池
支持