BGSF1717MN26 BOARD
综述
BGSF1717MN26 是一款双极十四掷(DP14T / SP7T+SP7T)天线开关模块(ASM),优化了高达 2.7 Ghz 的无线应用。它是对于基于 GSM四频、WCDMA 和 LTE 的多模手机
完美解决方案,也是适用于载波聚合的理想解决方案。TRX10旨在实现超高线性度。
该模块采用微型 TSNP 封装,它包含两个高功率 SP7T 开关,集成了 MIPI RFFE 接口和用于 GSM 高低频传输路径的谐波滤波器。片上 MIPI RFFE 接口支持 1.2 V 和 1.8 V 电源电压。
只要不对任何 RF 端口施加直流电,在典型应用中就不需要使用外部直流隔离电容器。
评估板由 BGSF1717MN26、用于 RF 端口的 SMA 连接器和用于电源和控制 I/F 的 DC 连接器(连接到我们独立的 RF 开关控制器板)组成。
特征描述
适用于多模 GSM/EDGE/C2K/WCDMA/LTE 应用
• 覆盖范围:0.1 至 3.8 Ghz
• 超低插入损耗和谐波产生
• 集成 GSM 发射滤波器
• 2个高线性 GSM TX 路径
• 8个高线性、可互换的 WCDMA TRX 端口
• 2个 TRX 端口,还可用作高线性 GSM RX 端口
• 高端口-端口隔离
• 集成 GPIO 解码器,支持1.35V 至3.1V 的逻辑电平
• 如果 RF 线路上没有施加直流电,则不需要去耦直流电容器
• 外形小巧,尺寸仅为3.4 mm x 2.6 mm x 0.73 mm
支持