BGS16MN14 BOARD
综述
特征描述
- 适用于多模 WCDMA/LTE 分集应用
- 超低插入损耗和谐波产生
- 6个高线性、可互换的 RX 端口
- 覆盖 0.1 至 2.7 GHz
- 端口到端口的高度绝缘
- 通过 2.5V 至 5.5V 大型电源给蓄电池直接供电
- 集成 MIPI RFFE 接口支持1.2V和1.8V 总线电压
- 软件可编程 MIPI RFFE USID
- 小巧外形规格:2.0mm x2.0mm
支持