BGS110MN20 BOARD
综述
BGS110MN20 是一款单极十掷(SP10T)分集模块,针对高达 2.7GHz 的无线应用进行了优化。它是基于 GSM 四频、WCDMA 和 LTE 的多模手机
完美解决方案。该器件采用微型 TSNP 封装,包括一个具有集成 MIPI RFFE 接口的高功率 CMOS SP10T 开关。
评估板由 BGS110MN20、用于 RF 端口的 SMA 连接器和用于电源和控制 I/F 的 DC 连接器(连接到我们独立的 RF 开关控制器板)组成。
特征描述
- 适用于多模 WCDMA/LTE 分集应用
- 超低插入损耗和谐波产生
- 10个高线性、可互换的 RX 端口
- 覆盖0.1 至 2.7 GHz
- 端口到端口的高度绝缘
- 通过2.5V 至 5.5V 大型电源给蓄电池直接供电
- 集成 MIPI RFFE 接口支持1.2V和1.8V 总线 电压
- 软件可编程 MIPI RFFE USID
- 如果在 RF 线路上没有施加直流电,则不需要去耦电容器
支持