BGB719N7ESD BOARD
综述
BGB719N7ESD 是一款宽带低噪声放大器,适用于高达 1GHz 的应用。请在订购评估板时注明目标频率范围。
特征描述
• 集成了偏置的高性能 FM 收音机 LNA
• 频率范围:10 MHz - 1 GHz
• 电源电压:1.5V 至4.0V
• 外部零件少
• 电流消耗仅为 2.8mA 时,增益高
• 集成有源偏置电路可以使工作点保持稳定,免受温度、电源电压和处理变化的影响
• 高输入压缩点
• 高输入阻抗
• 出色的噪声系数
• 关断功能
• 将 ESD 保护集成在所有引脚上 (1.5kV,HBM)
• 无铅(符合 RoHS )无卤素 TSLP-N-6 封装(1.26 x 1.4 x 0.37 mm3)
支持


