BGB707L7ESD BOARD
综述
BGB707L7ESD 是一款宽带低噪声放大器,适用于高达 10GHz 的应用。 请在订购评估板时注明目标频率范围。
特征描述
• 通用宽带MMIC LNA 适用于高达 10 GHz 的应用
• 电源电压: 1.8V 至4.0V
• 通过外部电阻将工作电流调节至2.1mA 到25mA 之间
• 关断功能
• 低电流消耗时的高增益和线性度
• 噪声系数低
• 高输入阻抗
• 基于硅锗碳技术
• 将 ESD 保护集成在所有引脚上(最小2kV,HBM)
• 无卤素(符合 RoHS )无铅 TSLP-7-1封装(2.0 x 1.3 x 0.4 mm3)
支持


