BGA524N6 BOARD
综述
BGA524N6是用于全球导航卫星系统(GNSS)的硅锗低噪声放大器,适用范围从 1550 MHz 到 1615 MHz。LNA 在应用中可以提供 19.6 dB 的增益和低至 0.7dB 的噪声系数。
特征描述
- 高插入功率增益:19.6 dB• 带外输入三阶拦截点:-4 dBm • 输入 1dB 压缩点:-12 dBm • 应用中的噪声系数低• 低电流消耗:2.5 mA • 工作频率: 1550 - 1615 MHz• 电源电压:1.5 V 至 3.3 V• 数字开/关(1V 逻辑高电平)• 超小型 TSNP-6-2 无引线封装(占地面积:0.7 x 1.1 mm2),高度低至 0.4mm• B7HF 硅锗技术• 射频输出与内部 50Ω 匹配• 仅需1个外部 SMD 元件• 2kV HBM ESD 保护(包括 AI 引脚)• 无引线(符合 RoHS 标准)封装
支持