BFR843EL3 BOARD
综述
BFR843EL3 是一款稳健的低噪声宽带预匹配双极射频晶体管。订购评估板时,请参考 应用说明 或技术报告。
特征描述
• 低噪声宽带 NPN RF 晶体管,基于英飞凌可靠的大容量 SiGe:C 双极技术
• 高最大射频输入功率和 ESD 稳健性
• 高端射频性能、稳健性和易于应用的电路设计之独特组合:
• 低噪声值:在 2.4 GHz,NFmin = 1 dB;在 5.5 GHz、1.8 V,8 mA 则达 1.15 dB
• 在 2.4 Ghz,高增益 |S21|2 = 22 dB;在 5.5 GHz、1.8 V、15 mA,则为 16.5 dB
• 在 2.4 Ghz 和 5.5 GHz、1.8 V、25 mA,OIP 3 = 22 dBm
• 低电压应用的理想之选,例如 VCC = 1.2V 和 1.8V (2.85 V、3.3 V、3.6 V 需要相应集电极电阻的场合)
• 低功率,移动应用的理想之选
• 无铅(符合 RoHS )、无卤
支持