BFP843 BOARD
综述
BFP843 是一种低噪声宽带预匹配双极射频晶体管。订购评估板时,请参考应用说明 或技术报告。
特征描述
- 低噪声宽带 NPN RF 晶体管,基于英飞凌可靠的大容量 SiGe:C 双极技术
- 高数值的最大射频输入功率和 ESD 鲁棒性,20 dBm 最大射频输入功率,1.5 KV HBM ESD 硬度
- 高射频性能、鲁棒性和易于应用电路设计的独特组合
- 低噪声系数:NFmin = 1.0 dB@2.4 GHz;1.2 dB@5.5 GHz, 1.8 V, 8 mA
- 高增益:|S21|2 = 21 dB@2.4 GHz;15.5 dB@5.5 GHz, 1.8 V, 15 mA
- OIP3 = 23 dBm@2.4 GHz;20 dBm@5.5 GHz, 1.8 V, 20 mA
- 低电压应用的理想之选,例如,VCC = 1.2 V 和 1.8 V(2.85 V, 3.3 V, 3.6 V 要求对应的集电极电阻)
- 低功耗,是移动应用的理想选择
- 易于使用,无铅(符合 RoHS)和无卤素工业标准封装,带有可见引线
- 根据 AEC-Q101 提供认证报告
支持