BFP740ESD BOARD
综述
BFP740ESD 是一种低噪声宽带 NPN 双极射频晶体管。订购评估板时,请参考应用说明 或技术报告。
特征描述
- 集成保护电路带来的 2 kV ESD 鲁棒性 (HBM)
- 最高射频输入功率为 21 dBm
- 2.4 Ghz时 的典型最小噪声系数为 0.65 dB,5.5 Ghz、6 mA 时为 0.9 dB
- 2.4 GHz 时的典型最大增益 Gms 为 25.5 dB;在 5.5 GHz、25 mA 时,为 18.5 dB Gma
- 在 5.5 GHz、25 mA,OIP3 典型值为 24 dBm
- 薄型扁平无铅(符合 RoHS)和无卤素封装,带有可见引线
支持