BCR320U HW LED BOARD 综述 24V BCR320U 灯带演示版使用一系列 6 x 0.5W LED 特征描述 不同 LED 灯带的光输出相同 易实施,元件数量少 可灵活调节电流,通过使用外部电阻,电流大小从 10mA 可调至最高 250mA。 PWM 调光使用的直接微控制器界面适用于 BCR421U 和 BCR321U 负热系数延长 LED 使用寿命 功率损耗功能强 潜在应用 LED 带状灯,例如,用在商业或住宅 LED 照明设备中 汽车内部和外部 LED 照明 Light Strip using BCR320U using half watt LEDs (AN212)Share Jun 21, 2010 | PDF | 1.39 mb 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系