24V_SHIELD_BTT6030
综述
带有 BTT6030-2ERA 的 24V 保护开关屏蔽装置和用于 Arduino 的 BTT6020-1ERA
带有 BTT6030-2ERA 和 BTT6020-1ERA 的 24V 保护开关屏蔽装置是与 Arduino 微控制器板兼容的电源开关评估板,并与具有 Arduino 外形尺寸的英飞凌 XMC™ 微控制器套件兼容。该屏蔽装置配备有 PROFET™+ 24V 系列中的三个 PROtected 高边功率 MOSFET(2x BTT6030-2ERA , 1x BTT6020-1ERA ) ,共提供 5 个 24 V 通道。英飞凌的 PROFET™+ 24V 保护高边开关(BTT6xxx)可驱动电阻、电容和电感负载(例如,卡车灯泡,汽车灯泡,阀门,电机,继电器,电容器,LED......)…电源开关通过 INx(输入)引脚控制。PROFET™+ 24V 器件还在 IS 引脚提供检测电流,可通过 DEN(诊断 ENable)引脚启用。对于双通道器件,通过 DSEL(诊断 SELect)引脚选择检测到的通道。对于每个器件,感测信号(IS)连接到微控制器的自有 ADC 通道。
了解有关 PROFET TM + 24V 的更多信息
特征描述
- 与 Arduino 微控制器板和具有 Arduino 外形的英飞凌 XMC™ 微控制器套件兼容
- PWM 最高可达 400 Hz
- 具有逻辑电平输入的驱动电路
- 电流传感诊断
- 保护负载和驱动电路,例如防止过热,过电流,ESD
优势
- 24 V 负载驱动的快速且廉价的原型设计
- 具有电流传感诊断的功能
- 具有锁定行为的过温断关断
潜在应用
- 使用 PWM 或 DC 驱动电阻式,电容式和电感式负载
- 8~36V 标称输入电压(最大 5~48 V)
- 由 PCB 限制,每通道高达 5 A 的标称电流(BTT6020-1EKA 标称电流:7 A)
- 例如,卡车灯泡,阀门,电机,继电器...
视频
支持