1EDI2010AS EVALKIT
综述
1EDI2010AS 是专为 5 kW 以上电机驱动而设计的高压 IGBT 栅极驱动器。1EDI2010AS 基于英飞凌无芯变压器 (CLT) 技术,在低压域和高压域之间提供电流隔离。该器件设计支持高达 1200 V 的 IGBT 技术。
内部 8 位 ADC,具有可编程增益和偏移,支持感测直流链路电压或功率模块温度传感器相电压。数字化数值可以通过 SPI 接口读取。此外,1EDI2010AS 还支持高级功能(比如两级开启和关闭、过电流监测等),这些功能可通过 SPI 接口控制,完全可在评估套件上实施。
1EDI2010AS EvalKit 以最优方式将集成电路与英飞凌集成升压级系列 EiceDRIVER™ Boost 1EBN100XAE 相结合。为充分利用 1EDI2010SA EvalKit 的功能,需将其与 AURIX™ TC277 微控制器搭配使用。
特征描述
- 嵌入式 8 位 ADC
- 可编程 SPI 接口
- 可编程两级开启/关闭(7 电平)
- 短
- 路保护(DESAT 和 CSENSE)
- 兼容 EiceDRIVER™ Boost
- 片上电流隔离
- 通过 AEC-Q100 认证
EvalKit 特征总结:
- EiceDRIVER™ Sense 全部功能均可使用 (1EDI2010AS)
- 测试和配置所有 1EDI2010As 功能(例如 ADC、TTOFF/ON)
- 简便的 IGBT 连接和测试
- 包括图形用户界面,便于用户操作
- 12 V DC 输入电源
- 通过 AURIX™ TC277 通信
优势
- 嵌入式 ADC 显著降低系统成本
- 与 EiceDRIVER™ boost 结合使用节省大量 PCB 空间
- 两级开启提高系统效率
潜在应用
- 混动车和电动车 (HEV) 逆变器
- 高压 DC-DC 转换器
- 工业驱动
支持