1EDI2002AS EVALKIT
综述
1EDI2002AS 是高压 IGBT 栅极驱动器,专为 5 kW 以上电机驱动设计。1EDI2002AS 基于英飞凌无芯变压器技术 (CLT),在低压和高压域之间提供电流隔离。该器件设计支持高达 1200 V IGBT 技术。
在高压侧(“次级”侧),1EDI2002AS 驱动外部升压级。传播延迟短且内部容差受控,最大限度降低 PWM 信号失真。
1EDI2002AS 中已实施大量安全相关功能,在系统层面满足功能性安全要求(符合 ISO 26262)。此外,这些集成功能简化主动短路 (ASC) 策略的实施。
1EDI2002AS 最好与英飞凌 1EBN100XAE“EiceDRIVER™ Boost”升压级系列产品同时使用。为了充分利用 1EDI2002SA EvalKit 的功能,需要与 AURIX™ TC277 微控制器组合使用。
特征描述
- 监控所有电压
- 可编程 SPI 接口
- 安全内部状态机和内部监控器
- 弱开启功能
- 系统故障注入
- 可编程两级关闭(4 个电平)
- 短路保护(DESAT 和 CSENSE)
- 兼容 EiceDRIVER™ Boost
- 片上电流隔离
- 通过 AEC-Q100 认证
EvalKit 特征总结:
- EiceDRIVER™ SIL 全部功能可用 (1EDI2002AS)
- 测试和配置所有 1EDI2002AS 功能
- 简单 IGBT 连接和测试
- 包括 GUI,简化用户操作
- 12 V 直流输入电源
- 通过 AURIX™ TC277 通信
优势
- 支持主动短路策略
- 在系统级别上经济高效地实施 ASIL C/D
- 大幅节省 PCB 面积
- 1EDI2002AS 软件驱动器(源代码)
潜在应用
- 汽车混合动力和电动车 (HEV) 逆变器
- 高压 DC-DC 转换器
- 工业驱动
支持


