ESD307-U1-02N
综述
USB V 总线的单向 ESD 保护 /瞬态保护/电涌保护
特征描述
USB V 总线的 ESD 保护 /瞬态保护/电涌保护根据以下要求实行:
– IEC61000-4-2 (ESD):±30 kV(空气/接触)
– IEC61000-4-4 (EFT):80 A(5/50 ns)
- IEC61000-4-5(浪涌):34 A(8 /20μs)
•最大工作电压:V RWM10 V
•电容:CL = 270 pF(典型值)
•低箝位电压:IP = 34 A 时 V CL = 24 V(典型值)
• 反向电流极低 IR <100 nA(典型值)。
• 外形精巧,仅为 1.60 x 0.80 x 0.375 mm 3
• 无铅(符合 RoHS 标准)和无卤封装
潜在应用
- 移动设备 USB V 总线的浪涌保护
支持