浪涌保护器件 ,英飞凌(infineon)官网
综述
英飞凌提供一系列可靠的方法以保护敏感的电子设备,使其不受浪涌、静电放电(ESD)和快速瞬变脉冲群(EFT)的影响。
浪涌保护器件性能一览:
- 浪涌和快速瞬变脉冲群(EFT)保护能力达到IEC61000-4-4和IEC61000-4-5标准
- 高达±30kV的静电吸收能力,适用于要求耐用性的工业应用
- 超低箝位电压,因而反应迅速
- 漏电流极低,是电池友好型二极管
- 可作为小外形规格的单线器件使用,或多线排布构成保护阵列
产品
亮点
英飞凌开发出了小型化封装的新型TVS浪涌保护器件,专用于快速充电应用(USB快速充电)。
视频
支持