ESD24VS2U
综述
硅 TVS 二极管
特征描述
- CAN/LIN 总线网络供电线路 ESD/瞬态保护符合下列标准:IEC61000-4-2 (ESD):±30kV(空气/接触),IEC61000-4-4 (EFT):80 A (5/50 ns)
– IEC61000-4-5(浪涌):5 A (8/20μs),ISO7637-2:脉冲 1(最高 50 V),脉冲 2(最高 125 V),脉冲 3a、b(最高 800 V)
- 最大工作电压:24 V
- 低电感典型值为 24 pF
- 极低的箝位电压:< 41 V
- 极低的反向电流:典型值< 1 nA 。
- 无铅,符合 (RoHS )封装
潜在应用
- 低速和高速 CAN
- 耐受故障的 CAN
- 工业控制网络
- 12/24 V DC 供电线路
视频
支持